1.1181 Stal ulepszona cieplnie
| Numer surowca | 1.1181 |
| Norma USA (AISI) | - |
| Symbol | C35E |
| Starsze oznaczenia | Ck 35 |
| Opis | stal ulepszona cieplnie |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | ≥ 380 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 600-750 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 19 |
| Skrawalność | - |
| Spawalność | nieodpowiednie |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Śruby wahliwe, łapy dociskowe, regulowane kołki podporowe z nakrętką gwintowaną |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.